schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/RD1/201/41+BOW-2G/D

Artikelnummer: 101202395

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Lukkecylinder til højre
  • Ekstra lukkecylinder foran
  • Aluminiumshus
  • Ex-zone 1 og 21
  • Beskyttelses klasse IP65
  • Afskærmningslåseenhed
  • metal hus

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

EX-SHGV/RD1/201/41+BOW-2G/D

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101202395

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

Eksplosionsbeskyttelseszoner

1

21

Eksplosionsbeskyttet kategori

2D

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 2GD Ex h 85°C X

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Materiale til kapsling

Aluminium / stål chromateret

Materiale af husovertræk

enamelled

Materiale til låsecylinder

Stål

husets farve

Sort

Farve på nøgle

Sølv

Farve på nøglehoved

Sølv

Bruttovægt

450 g

Generelle data - egenskaber

Antal aktiverende retninger

4

Antal nøgler

2

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

100.000 koblinger

Låsestyrke til EN ISO 14119

950 N

Låsestyrke, maksimum

1.250 N

Holdekraft

5 N

Nøglenummer primærcylinder

201

Nøglenummer sekundærcylinder

42

Mekaniske data - afmåling

Længde

87 mm

Bredde

87 mm

Højde

103 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Modstand over for slag

30 g / 18 ms

Vibrationsfasthed

Vibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Bemærk

Bemærk (generelt)

Ekstra lukkecylinder foran, kun ved version "L" og "R"

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name and designation of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5754.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, January 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.08.2025 12.39