EX-T4V10H335-02Y
EX-T4V10H335-02Y
Produkttypebetegnelse: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Stødstang S |
R | Rulletrykstang R |
H | Rullearm H |
10H | Stangarm 10H |
7H | Rullearm 7H |
7H-2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
1K | Rullearm udadvent 1K |
3K | Vinkel rulle på arm 3K |
(2) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
20 | 2 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver) |
(3) | |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
uden | Trykkontakt med kontakter i lag |
(4) | |
2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
(5) | |
RMS | Rulle af messing |
- Ex-zone 1 og 21
- kun til placeringsopgaver
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-T4V10H335-02Y |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101212061 |
EAN (European Article Number) |
4030661448688 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus ATEX IECEx PESO |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
1 21 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
2G 2D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
Materiale til kapsling |
Metal, Zinkdruckguss |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Armmateriale |
Metal |
Materiale til stangen |
Plastik |
Bruttovægt |
400 g |
Generelle data - egenskaber
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
20.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Stangarm |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Slagkraft, maksimum |
7 J |
Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse |
Bemærk (omskiftetid) |
Skift i henhold til aktuatorfart |
Aktuatormoment, minimum |
0,3 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelforskruning, minimum |
7 mm |
Klemområde for kabelforskruning, maksimum |
12 mm |
Tilslutningskvadrat, minimum |
1 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
13 AWG |
Mekaniske data - afmåling
Længde x Bredde x Højde |
Højde af føler: 111.5 mm (uden Stang) |
Længde på føler |
38 mm |
Bredde på føler |
40,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Omgivelses temperatur, maksimum (Tilslutningstværsnit 1mm2) |
+50 °C |
Omgivelses temperatur, maksimum (Tilslutningstværsnit 2,5mm2) |
+55 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC 500 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
5 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Koblingselement |
2 brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Preltid, maksimum |
3 ms |
Koblingsfrekvens |
1.800 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Inkluderet
Inkluderet |
Ex-godkendt kabelovergang |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
ATEX Certificate
IECEx Certificering
UL-certifikat
PESO-Zertifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | EX-T 335 |
Type: | se typenøgle |
Mærkning: | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Komponentens beskrivelse: | Tvangsåbnende positionsafbryder til sikkerhedsfunktion eller positionsafbryder uden sikkerhedsfunktion |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet (Til sikkerhedskomponenter, der er mærket med "Safety component" på typeskiltet) | 2006/42/EG |
Eksplosionsbeskyttelsesdirektiv (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-31:2014 |
Institut for certificering af QS-systemet iht. tillæg IV, 2014/34/EF: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Identifikations-nr.: 0035 |
Typegodkendelsesinstitut: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Identifikations-nr.: 0158 |
EU-typegodkendelsescertifikat: | BVS 09 ATEX E 152 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 5. maj 2025 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.10.2025 19.38