Gateway
![SDG](/upload/orig/10/01/60/13/PHO_PRO_CAT_sdg-etc-01_SALL_AIN_V1.png)
SDG
- Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
- Automatic addressing of the connected SD bus participants
- Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
- Extensive additional functions via integrated web server
- Long-term storage of log messages via SD card
- Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols
![SD-I-U](/upload/orig/10/00/20/35/PHO_PRO_CAT_kunisf01_SALL_AIN_V2.png)
SD-I-U
- UNIVERSAL-Gateway til seriekobling af diagnosesignaler fra sikkerhedsomkoblere vha. integreret SD-interface.
- SD-enhedernes omfattende status- og diagnosedata
overføres til styringen via fieldbus-interfacen. - Diagnoseledninger på maks. 31 sikkerhedsomkoblere kan tilkobles serielt
- Seriekobling af forskellige enheder
- Reduceret tid og omkostninger for kabelføring med seriekobling af sikkerhedskanaler og diagnoseledninger.
- Automatisk adressering af sikkerhedsafbryderne i SD-interface
![SD-I-DP-V0-2](/upload/orig/10/00/20/35/PHO_PRO_CAT_kpbsdf02_SALL_AIN_V2.png)
SD-I-DP-V0-2
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 til at konvertere serielle diagnosesignaler til PROFIBUS DP-protokollen
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 er en PROFIBUS slave
- Koblingsskabenhed IP 10 til optagelse af normskinne
Gateway