schmersal_s_icon.png

HHS16-BL-SW-4-POL

Artikelnummer: 103044287

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
  • hygiejnerigtigt design
  • Låsbar med lås

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

HHS16-BL-SW-4-POL

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103044287

EAN (European Article Number)

4030661617862

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

hygiene tested

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Klimastress

DIN IEC 60068-2-30

DIN IEC 60068-2-78

Version

Montering på forplade

Hovedafbryder 16A

Konstruktionsform

Rund

Lille mærkningsplade

Installationsforhold (mekaniske)

all surfaces min 3° to the horizontal

Omskifter

lang

Forseglingstype

Membran

Læbetætninger

Materiale til operatorerne

Plastik

Frontringens materiale

Stainless steel (V4A)

Materiale til håndtag

ABS

Farve på betjeningsdel

Sort

Farve på etiket

Sølv

Farve til holder

Sølv

Farve på kontaktelementet

Sort

Farve til frontringen

Sølv

Farve på bælg

Blå

Farve, tætningen

Blå

Bruttovægt

220 g

Generelle data - egenskaber

Låsning

Ja

Antal afbryderpositioner

1

Number of main contacts

4

Anti-torsion protection

Yes

Klassifikation

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Låsestilling

højre

Mekanisk levetid, kommandoenheder

100.000 koblinger

Koblingsvinkel, højre

90 °

Fastgørelse

central nut

Drejemoment til møtrikker, maksimum

4 Nm

Mounting position main contacts

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutningskvadrat, minimum

1 mm², stiv

1 mm², fleksibel

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm², stiv

2,5 mm², fleksibel

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

12 AWG

Tilspændingsmoment af Klemmer

2,5 Nm

Forbindelse (mekanisk)

Schraubklemmen

Mekaniske data - afmåling

Længde

80 mm

Bredde

70 mm

Højde

105 mm

Mounting height

32 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Monteringsdybde

68 mm

Bemærk (monteringsdybde)

Plus tilslutning

Diameter på frontring

45 mm

Længde på omskifter

52,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse af frontplade, minimum

1,5 mm

Tykkelse af frontplade, maksimum

6 mm

Bemærk

Pr. hus

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Relativ fugtighed, maksimum

93 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

5 g

Modstand over for slag

<50 g (EN 60068-2-27)

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Ambient temperature, switch element, maximum

open +50, encapsulated +40 °C

Ambient temperature, switch element, minimum

offen -25 , gekapselt -25 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

20 A

Rated operating voltage

690 VAC

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

10.000 A

Koblings effekt, AC-3

5.500 W

Koblings effekt, AC-23

7.500 W

Koblingsprincip

Klide kontakt

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Sikker feltboks med decentrale I/O´s

Sikker feltboks med decentrale I/O´s

Inkluderet

Hinweis (leveringsomfang, antal og type)

Scope of delivery with contact carrier SMF-SG

without strengthening plate, with backing plate

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 24.10.2025 06.04