HWSE8.1-BL-SW
HWSE8.1-BL-SW
- hygiejnerigtigt design
- op til 12 stillinger
- med kort eller langt håndtag
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
HWSE8.1-BL-SW |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103041142 |
EAN (European Article Number) |
4030661618197 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Godkendelser - Forskrifter
|
hygiene tested |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Version |
Montering på forplade |
Konstruktionsform |
Rund |
Omskifter |
lang |
Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
Materiale til operatorerne |
Plastik |
Frontringens materiale |
Stainless steel (V4A) |
Farve på betjeningsdel |
Sort |
Farve til frontringen |
Sølv |
Farve på bælg |
Blå |
Bruttovægt |
255 g |
Generelle data - egenskaber
Låsning |
Ja |
Antal afbryderpositioner |
8 |
Anti-torsion protection |
Yes |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Koblingsvinkel |
45 ° |
Fastgørelse |
central nut |
Drejemoment til møtrikker, maksimum |
4 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum |
1 mm², stiv 1 mm², fleksibel |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm², stiv 2,5 mm², fleksibel |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Kvadrat |
12 AWG |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
2,5 Nm |
Forbindelse (mekanisk) |
Schraubklemmen |
Mekaniske data - afmåling
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Monteringsdybde |
94 mm |
Bemærk (monteringsdybde) |
Plus tilslutning |
Diameter på aktuatorhoved |
45 mm |
Længde på omskifter |
52,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1,5 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Ambient temperature, switch element, maximum |
open +50, encapsulated +40 °C |
Ambient temperature, switch element, minimum |
offen -25 , gekapselt -25 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
20 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
10.000 A |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Sikker feltboks med decentrale I/O´s |
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF-SG |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Producenterklæring, KAS
DGUV-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.09.2025 18.03