IFL 0,8-8M-10ST2P
Artikelnummer:
101115870
IFL 0,8-8M-10ST2P
Artikelnummer:
101115870
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkttypebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Afbryderdistance 2 mm |
3 | Afbryderdistance 3 mm |
B | Kan indlægges delvist |
(2) | |
8 | Cylinder, med gevind M8 |
(3) | |
uden | Standard konstruktionsform |
M | miniaturekrop |
(4) | |
01 | Brydekontakt (NC) |
10 | Sluttekontakt (NO) |
10/01 | Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum |
11 | Sluttekontakt / brydekontakt antivalent |
(5) | |
uden | Kabel |
ST | Stik |
(6) | |
uden | Standard stikversion |
2 | alternativ stikversion |
(7) | |
N | N type |
P | P type |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Byggeform M 8 x 1
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL 0,8-8M-10ST2P |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101115870 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
Materiale til kapsling |
Messing |
Aktivt område |
Plastik |
Materiale til møtrikkerne |
Messing |
Bruttovægt |
15 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Antal, ledningsårer |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
0,8 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på føler |
M8 |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
0 |
Elektrisk data
Operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Type of voltage range |
DC |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Forsyningsstrøm |
200 mA |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Kortslutningsbeskyttelse |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
1,2 V |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.09.2025 21.22