schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-10/01A

Artikelnummer: 101098521

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Kunstof hus
  • AC/DC 2-ledning
  • Tilslutnings rum
  • Dobbelt isoleret
  • Byggeform 333

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

IFL 15-333-10/01A

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101098521

EAN (European Article Number)

4030661041384

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Blok

Installationsforhold (mekaniske)

plan

Materiale til kapsling

Plastik

Aktivt område

Plastik

Materiale til dækslet

Luran

Bruttovægt

155 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Antal, ledningsårer

2

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat , maksimum

2 x 1,5 mm²

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

112 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

40 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Operating voltage

15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC

Type of voltage range

AC

DC

No-load supply current I0, typical

0,3 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC

Forsyningsstrøm

300 mA

Koblingselement

Sluttekontakter (NO) eller Brydekontakter (NC)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Afbryderfrekvens, cirka

15 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

4 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,3 A

Version

Dobbel fortrådet

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Bemærk

Bemærk (generelt)

Programmerbar ved at flytte plug-in jumperen ved terminalskruerne

Ved at flytte afbryderen 5, kan der vælges forskellige aktiveringsretninger. Den valgte aktiveringsretning kan markeres med et klistermærke.

Programming in the connection compartment by moving the plug.

A sticker can be used to mark the selected position of the active area on the housing.

By moving the cube, 5 operating surfaces can be selected.

101216695 IFL 15-333-10/01A-M20
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Kunstof hus
  • AC/DC 2-ledning
  • Tilslutnings rum
  • Dobbelt isoleret
  • Byggeform 333

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 20.10.2025 09.56