IFL 15-333-11PK
IFL 15-333-11PK
Downloads
Produkttypebetegnelse: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Afbryderdistance 15 mm |
20 | Afbryderdistance 20 mm |
(2) | |
333 | Cuboid Konstruktionsform, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Brydekontakt (NC) |
10 | Sluttekontakt (NO) |
10/01 | Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum |
11 | Sluttekontakt / brydekontakt antivalent |
(4) | |
uden | Kabel |
D | DC 2-ledning |
A | vekselstrøm/jævnstrøm AC/DC |
(5) | |
Y | Beskyttelsesklasse IP65 |
Z | Beskyttelsesklasse IP67 |
(6) | |
N | N type |
P | P type |
- Byggeform 333
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL 15-333-11PK |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101115687 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
Materiale til kapsling |
Plastik |
Aktivt område |
Plastik |
Materiale til dækslet |
Luran |
Bruttovægt |
160 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
112 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
40 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Forsyningsstrøm |
400 mA |
Koblingselement |
Sluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse |
Afbryderfrekvens, cirka |
100 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
1,5 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,4 A |
Version |
P type |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Ved at flytte afbryderen 5, kan der vælges forskellige aktiveringsretninger. Den valgte aktiveringsretning kan markeres med et klistermærke. |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.09.2025 03.06