IFL 20-333E-01ZG
IFL 20-333E-01ZG
Downloads
- Kunstof hus
- AC 2-ledning
- Dobbelt isoleret
- Byggeform 333 E
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
IFL 20-333E-01ZG |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101085117 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Godkendelser - Forskrifter
|
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
Materiale til kapsling |
Plastik |
Aktivt område |
Plastik |
Bruttovægt |
130 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Antal, ledningsårer |
2 |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
21,5 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel H03VV-F |
Antal ledningsårer |
2 |
Kvadrat |
0,5 mm2 |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
36,5 mm |
Bredde på føler |
36,5 mm |
Højde på føler |
36,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Fastsat strømforsyning, minimum |
45 Hz |
Fastsat strømforsyning, maksimum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Strømforbrug, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Forsyningsstrøm |
500 mA |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse |
Afbryderfrekvens, cirka |
10 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
4,5 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,5 A |
Version |
Dobbel fortrådet |
Reststrøm |
1 mA |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Monteringsvinkel HWE-1 for at forenkle montering tilgængelig |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.08.2025 12.15