schmersal_s_icon.png

RK-T-21-1ST8-2

Artikelnummer: 103012429

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Trykknapper
  • Monterings diameter Ø 22,3 mm
  • Passer til
  • op til 6 mm tykkelse af forplade
  • til hårde omgivelsesbetingelser

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

RK-T-21-1ST8-2

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103012429

EAN (European Article Number)

4030661489957

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-04

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-14-04

ETIM number, version 7.0

EC000632

ETIM number, version 6.0

EC000632

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Installationsforhold (mekaniske)

vilkårlig

Materiale til operatorerne

Plastik

Frontringens materiale

Plastik

Materiale til tætningsbælg

Silikone

Tætningsbælgens materialestyrke

1,5 mm

Farve til frontringen

Sort

Farve på bælg

Grå

Bruttovægt

160 g

Generelle data - egenskaber

Retur til udgangsstilling

Ja

Ekstra tætning

Ja

Udvendige anvendelsesområder

Ja

Sondering mulig

Ja

Antal retninger

2

Antal tastepositioner

2

Bemærk (tastepositioner)

Position A, B

Antal tilslutninger mekanisk

1

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Mekanisk levetid, tasteposition (hver position)

500.000 koblinger

Koblingsvinkel

20 °

Aktuator kraft, cirka

11 N

Fastgørelse

Midtermøtrik SW41

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Forbindelse M12 , 8-polet

Mekaniske data - afmåling

Monteringsdybde

30 mm

Bemærk (monteringsdybde)

Plus tilslutning

Længde på aktuatoren

85 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse af frontplade, minimum

1,5 mm

Tykkelse af frontplade, maksimum

6 mm

Diameter til montering iht. IEC/EN 60947-1

22.3 + 0.4 mm

Gittermål

90 x 90 mm

Omgivende forhold

Beskyttelsesklasse på kontaktelementet

IP67

Beskyttelsesklasse af frontplade

IP67

IP69

Ambient temperature

-40 ... +80 °C

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

30 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,5 kV

Grad af forurening iht. VDE 0100

2

Elektrisk data

Forsyningsstrøm

300 mA

Brugskategori DC-12

30 VDC

Brugskategori DC-12

0,3 A

Koblings effekt, maksimum {VA}

7,2 W

Koblingsprincip

Reedkontakter, berøringsfri virkende

Koblingsfrekvens

1.200 /h

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:RK / NK
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Krydsafbrydere
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 9. November 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RK / NK
Type:See ordering code
Description of the component:Joystick switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.10.2025 09.33