Sikkerheds afbryder med lås
Kombineret overvågning af aktuator og låsning
Aktuator overvåget
Manuel reset
Nødstoptilbagestilling
Nødudgang
Beskyttelseslåsning overvåget
Spænding for at låse
Hvilestrømsprincip

MZM 100 AS
- Sikkerheds afbryder med lås
- Kunstof hus
- Integreret AS interface
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Automatisk låsning
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
- Intelligent diagnose

AZM 161 AS
- Sikkerheds afbryder med lås
- Kunstof hus
- Høj holdekraft 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- Integreret AS interface

AZM 170 AS
- Sikkerheds afbryder med lås
- Integreret AS interface
- Kunstof hus
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Høj holdekraft

AZM 201 AS
- Kunstof hus
- Høj holdekraft 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- Integreret AS interface
- Sikkerhedslås med integreret AS-i Safety grænseflade
- Universal, multi-lærende eller individuel kodning med RFID-teknologi
- I-versioner med kodeningstrin HØJT iflg. ISO 14119

AZM300-AS
- Beskyttelses klasse IP69
- hygiejnerigtigt design
- Sikkerhedslås med integreret AS-i Safety grænseflade
- Universal, multi-lærende eller individuel kodning med RFID-teknologi
- I-versioner med kodeningstrin HØJT iflg. ISO 14119
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- 2 Stoptrin integreret