Tohåndsbetjeninger

SRB-E-201ST
- STOP 0 Funktion
- 1 oder 2-kanals kontrol
- Startknap / Automatisk
- Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til EN 574 IIIC
- 2 Sikkerhedsudgange 5,5 A
- 1 Signal udgang

SRB-E-402ST
- To-funktions sikkerhedsovervågningsmodul (dobbelt evaluering), 2 x STOP 0
- 2 x 1 oder 2-kanals kontrol
- 2 x Startknap / Automatisk
- 1 x Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til ISO 13851
- 2 sikkerhedskontakter
- 2 Sikkerhedsudgange

SRB200ZHX1
- Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til EN ISO 13851
- 2 sikkerhedskontakter, STOP 0

SRB201ZH
- Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til EN ISO 13851
- 2 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang

SRB201ZHX3
- Overvågning af to-hånds kontrolpaneler til EN ISO 13851
- 2 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang