V-SK4P-M12P-S-G-0,3M-BK-2-X-T-4
V-SK4P-M12P-S-G-0,3M-BK-2-X-T-4
Downloads
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
V-SK4P-M12P-S-G-0,3M-BK-2-X-T-4 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103038977 |
EAN (European Article Number) |
4030661546940 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61076-2-111 |
Bruttovægt |
73 g |
Generelle data - egenskaber
Halogenfri |
Ja |
Egnet for slæbekæde |
Ja |
Antal, ledningsårer |
4 |
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum |
1 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
0,3 m |
Antal ledningsårer |
4 |
Kvadrat |
1,5 mm2 |
Diameter på leder |
9,6 mm |
Bøjningsradius (fast) |
4 x Ø-Kabel |
Bøjningsradius (mobil) |
7,5 x Ø-Kabel |
Ledningskappe farve |
Sort |
Materiale til kabeldækket |
PUR |
Mekaniske data - tilslutning side A
Tilslutning |
Female connector, M12 |
Konstruktionsform |
lige |
Kodning af stikket |
T |
Låsning af stikket |
Skruelåsning |
Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Mekaniske data - tilslutning side B
Tilslutning |
Male connector, M12 |
Konstruktionsform |
lige |
Kodning af stikket |
T |
Låsning af stikket |
Skruelåsning |
Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 IP68 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-25 ... +80 °C |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
12 A |
Rated operating voltage |
63 VDC |
Forsyningsstrøm |
12.000 mA |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Generalle informationer
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: k1204f18
| 21,4 kB | .png | 74.083 x 53.269 mm - 210 x 151 px - 72 dpi
| 199,1 kB | .jpg | 352.778 x 254.353 mm - 1000 x 721 px - 72 dpi
| 13,2 kB | .jpg | 112.889 x 81.492 mm - 320 x 231 px - 72 dpi
| 28,7 kB | .jpg | 123.472 x 88.9 mm - 350 x 252 px - 72 dpi
| 27,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.09.2025 10.50