schmersal_s_icon.png

CSS-T

Artikelnummer: 101190026

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Zubehör für die Reihenschaltung mit serieller Diagnose
  • für Sensoren

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

CSS-T

Artikelnummer (Bestellnummer)

101190026

EAN (European Article Number)

4030661355894

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-44-01-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-44-01-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-44-01-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002925

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002925

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Ausführung

T-Adapter

Anschluss (elektrisch)

1 x Stecker, 5-polig

2 x Kupplung, 5- und 8-polig

Bruttogewicht

40 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

56 mm

Breite

23,5 mm

Höhe

15 mm

Durchmesser des ISO-Gewindes

M12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung

30 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

2.000 mA

Zubehör

Empfehlung (Produktkombination)

Sensoren

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Der T-Adapter CSS-T ermöglicht es, CSS 34-Sensoren in Reihe zu schalten.

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.05.2025, 10:31