CSS-T-A
Artikelnummer:
101190025

CSS-T-A
Artikelnummer:
101190025
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Zubehör für die Reihenschaltung mit serieller Diagnose
- für CSS 34
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
CSS-T-A |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101190025 |
EAN (European Article Number) |
4030661355900 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-44-01-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-44-01-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-44-01-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002925 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002925 |
Allgemeine Daten
Ausführung |
gerade |
Anschluss (elektrisch) |
1 x Stecker, 5-polig |
Bruttogewicht |
21 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
43 mm |
Breite |
16,5 mm |
Höhe |
16,5 mm |
Durchmesser des ISO-Gewindes |
M12 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung |
60 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
2.000 mA |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
Sensoren |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Der entstehende Spannungsverlust (Leitungslänge, Leitungsquerschnitt, Spannungsfall/ Sensor) muss beachtet werden. Er beschränkt die maximale Anzahl der in Reihe geschalteten Sensoren. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.05.2025, 11:11