PS216-T01K-K210-U4-3009
PS216-T01K-K210-U4-3009
Descripción del tipo de producto: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
215 | Caja metélica |
216 | Caja de termoplástico |
226 | Caja de termoplástico con 2 entradas de cable |
(3) | |
sin | Agujero ovalado (estándar) |
L | Ranura transversal |
(4) | |
Z11 | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contactos NC |
Z02 | Acción brusca 2 contactos NC |
Z12 | Acción brusca 1 contacto NA / 2 contactos NC |
Z11R | Acción brusca 1 contacto NA / 1 contacto NC con enclavamiento |
Z01R | Acción brusca 1 contactos NC con enclavamiento |
Z02R | Acción brusca 2 contactos NC con enclavamiento |
T11 | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contactos NC |
T02 | Acción lenta 2 contactos NC |
T20 | Acción lenta 2 contactos NA |
T12 | Acción lenta 1 contacto NA / 2 contactos NC |
T21 | Acción lenta 2 contactos NA / 1 contacto NC |
T03 | Acción lenta 3 contactos NC |
T11UE | Acción lenta con solapamiento 1 contacto NA / 1 contacto NC |
T02H | Acción lenta con contactos progresivos, 2 contactos NC |
T11K | Acción lenta 1 contacto NA / 1 contacto NC recorrido corto |
T10 | Acción lenta 1 contacto NA |
T02K | Acción lenta 2 contactos NA recorrido corto |
T20H | Acción lenta 2 contactos NA progresivo |
(5) | |
sin | Contactos plateados (estándar) |
A1 | Contactos dorados 0,3 μm |
A2 | Contactos dorados 1,0 μm |
A3 | Contactos dorados 3,0 μm |
(6) | |
sin | sin indicación del estado (estándar) |
G | Indicación del estado integrado |
(7) | |
sin | Entrada de cable M20 |
M16 | Entrada de cable M16 |
ST | Conector empotrado M12 - plástico - abajo |
STR | Conector empotrado M12, a la derecha |
STL | Conector empotrado M12, a la izquierda |
STM | Conector empotrado M12, metal |
(8) | |
S200 | Pitón S200 Ø 6 mm |
S210 | Pitón Ø 8.6 mm |
S211 | Pitón Ø 10.3 mm |
S221 | Pitón Ø 9.8 mm |
R200 | Pitón de rodillo R200 |
R201 | Pitón de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 9.5mm |
R210 | Pitón de rodillo - Rodillo de plástico Ø 12 mm |
K201 | Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Palanca de rodillo - Rodillo de plástico - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5.3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable - Ancho 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Palanca de rodillo, Rodillo de plástico - Ancho 7.6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Palanca acodada - Rodillo de plástico Ø 14 mm |
K231 | Palanca de rodillo - Rodillo de acero inoxidable Ø 14mm (estándar) |
K240 | Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la derecha |
K250 | Palanca acodada- Rodillo de plástico Ø 22mm - doblada hacia la izquierda |
H200 | Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de plástico Ø 16mm - longitud de palanca 24mm |
H202 | Palanca giratoria de rodillo- Rodillo de latón Ø 16mm - Longitud de palanca 24mm |
H230 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de plástico Ø 16mm - Longitud de palanca 28mm |
H232 | Palanca giratoria de rodillo - Rodillo de latón Ø 16mm - Longitud de palanca 28 mm |
H236 | Palanca giratoria de rodillo -Rodillo de goma Ø 16mm - Longitud de palanca 28 mm |
N200 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 9,8 mm |
N201 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de acero inoxidable Ø 20mm - Ancho 9,8 mm |
N202 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de latón Ø 20mm - Ancho 9,8 mm |
N206 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) -Rodillo de goma Ø 50mm - Ancho 16 mm |
N210 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (26...66 mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 4 mm - acodada |
N280 | Palanca giratoria de rodillo 2 mm Dentado (24...26mm) - Rodillo de plástico Ø 20mm - Ancho 5 mm |
J200 | Palanca de varilla - Plástico - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Palanca de varilla - Acero inoxidable - 200mm -Ø 6mm |
J203 | Palanca de varilla - Aluminio - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Actuador especial Pitón Monitorización de válvulas |
(9) | |
sin | sin giro de cabezal (estándar) |
U1 | Giro del cabezal 45° |
U2 | Giro del cabezal 90° |
U3 | Giro del cabezal 135° |
U4 | Giro del cabezal 180° |
U5 | Giro del cabezal 225° |
U6 | Giro del cabezal 275° |
U7 | Giro del cabezal 315° |
(10) | |
sin | sin rotación de palanca (estándar) |
X1 | Rotación de la palanca 15° |
X2 | Rotación de la palanca 30° |
X3 | Rotación de la palanca 45° |
X4 | Rotación de la palanca 60° |
X5 | Rotación de la palanca 75° |
X6 | Rotación de la palanca 90° |
X7 | Rotación de la palanca 105° |
X8 | Rotación de la palanca 120° |
X9 | Rotación de la palanca 135° |
X10 | Rotación de la palanca 150° |
X11 | Rotación de la palanca 165° |
X12 | Rotación de la palanca 180° |
X13 | Rotación de la palanca 195° |
X14 | Rotación de la palanca 210° |
X15 | Rotación de la palanca 225° |
X16 | Rotación de la palanca 240° |
X17 | Rotación de la palanca 255° |
X18 | Rotación de la palanca 270° |
X19 | Rotación de la palanca 285° |
X20 | Rotación de la palanca 300° |
X21 | Rotación de la palanca 315° |
X22 | Rotación de la palanca 330° |
X23 | Rotación de la palanca 345° |
(11) | |
sin | Rodillo exterior (estándar) |
I | Rodillo interior |
(12) | |
sin | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
sin | Zona 2 y 22 |
3GD | Zona 2 y 22 |
2D | Zona 21 |
3D | Zona 22 |
- Cabezal de actuación girado por 180º
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
PS216-T01K-K210-U4-3009 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103035324 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Aprobaciones - Normas
Certificados |
cULus CCC |
Propiedades Globales
Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
Forma de construcción de la caja |
Diseño de construcción normalizada |
Forma de accionamiento según DIN EN 50047 |
e |
Material de la caja |
Plástico, reforzado con fibra de vidrio |
Peso bruto |
190 g |
Datos generales - Características
Funciones de seguridad |
Sí |
Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Certificación de seguridad
Normas, normas |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Maniobras |
Vida útil |
20 Año(s) |
Datos mecánicos
Actuador |
Palanca de rodillo K210 |
Posición de las prensa-estopas |
inferior |
Vida mecánica, mínima |
10.000.000 Maniobras |
Fuerza de apertura forzada, mínima |
40 N |
Velocidad de accionamiento, mínima |
60 mm/min |
Velocidad de accionamiento, máxima |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Actuator rotation |
180 ° |
Datos mecánicos - Conexionado
Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
Sección del cable, mínima |
0,34 mm² |
Sección del cable, máxima |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo |
0,8 Nm |
Nota (entrada de cable) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
32,5 mm |
Anchura del sensor |
31 mm |
Altura del sensor |
91,5 mm |
Diámetro del rodillo |
14 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Grado de protección. |
II |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal |
250 VAC |
Resistencia al impulso de sobretensión |
4 kV |
Grado de polución según IEC/EN 60947-1 |
3 |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
10 A |
Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 |
400 A |
Categoría de utilización AC-15 |
240 VAC |
Categoría de utilización AC-15 |
3 A |
Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
Categoría de utilización DC-13 |
3 A |
Elemento de conmutación |
Contacto normalmente cerrado (NC) |
Principio de conmutación |
Acción lenta con recorrido corto |
Cadencia |
5.000 /h |
Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Certificado CCC
Folleto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Declaración de conformidad CE | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemania Internet: www.schmersal.com |
Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
Denominación del producto: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Modelo: | ver código de pedidos |
Descripción de la pieza: | Interruptor de posición |
Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
Directiva RoHS | 2011/65/CE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lugar y fecha de emisión: | Wuppertal, 3 de marzo de 2021 |
![]() |
Firma legal Philip Schmersal Director General |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 2/7/2024 06:52