PS216-T01K-K210-U4-3009
PS216-T01K-K210-U4-3009
Produkttypebetegnelse: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
215 | metal hus |
216 | Kunstof hus |
226 | Kunststofhus med 2 kabelindgange |
(3) | |
uden | Slot (standard) |
L | Sprækker på langs |
(4) | |
Z11 | Springkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC) |
Z02 | Springkobling 2 bryder (NC) |
Z12 | Springkobling 1 sluttekontakt (NO) / 2 brydekontakter (NC) |
Z11R | Springkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC) med stopfunktion |
Z01R | Springkobling 1 Slutter med stopfunktion |
Z02R | Springkobling 2 sluttekontakter (NC) med stopfunktion |
T11 | Krybekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC) |
T02 | Glidekobling 2 brydere (NC) |
T20 | Glidekobling 2 slutter (NO) |
T12 | Krybekobling 1 slutter (NO) / 2 brydere (NC) |
T21 | Krybekobling 2 sluttere (NO) / 1 bryder (NC) |
T03 | Glidekobling 3 brydere (NC) |
T11UE | Krybekobling med overdækning 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) |
T02H | Krybekobling med kontakter i lag 2 brydekontakter (NC) |
T11K | Glidekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC) kort-hub |
T10 | Glidekobling 1 Slutter (NO) |
T02K | Glidekobling 2 sluttere (NO) kort-hub |
T20H | Glidekobling 2 slutter (NO) kontakter i lag |
(5) | |
uden | Kontakter forsølvet (standard) |
A1 | Kontakter guldbelagt 0,3 μm |
A2 | Kontakter guldbelagt 1,0 μm |
A3 | Kontaker guldbelagt 3,0 μm |
(6) | |
uden | intet status-display (standard) |
G | integreret statusangivelse |
(7) | |
uden | Kabelindgang M20 |
M16 | Kabelindgang M16 |
ST | Indbygningsstik M12 - kunststof - forneden |
STR | Indbygningsstik M12, til højre |
STL | Indbygningsstik M12, venstre |
STM | Indbygningsstik M12, metal |
(8) | |
S200 | Stødstang S200 Ø 6 mm |
S210 | Stødstang Ø 8,6 mm |
S211 | Stødstang Ø 10,3 mm |
S221 | Stødstang Ø 9,8 mm |
R200 | Rullearm R200 |
R201 | Rullearm - rustfri stålrulle - Ø 9,5 mm |
R210 | Rullearmsbolt - kunststofrulle Ø 12 mm |
K201 | Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Rullearm - rustfri stålrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Rullearm - kunststofrulle - bredde 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 14 mm |
K231 | Vinkelrulle på arm - rustfri stålrulle Ø 14 mm (standard) |
K240 | Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod højre |
K250 | Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod venstre |
H200 | Rullearm - kunststofrulle Ø 16 mm - armlængde 24 mm |
H202 | Rullearm -messing rulle Ø 16 mm - armlængde 24 mm |
H230 | Rullearm - kunststofrulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm |
H232 | Rullearm -messing rulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm |
H236 | Rullearm -gummirulle Ø 16 mm - armlængde 28 mm |
N200 | Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm)- kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
N201 | Rullesvingarm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) -rulle af rustfrit stål Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
N202 | Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - messingrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
N206 | Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - gummirulle Ø 50 mm - bredde 16 mm |
N210 | Rullearm 2 mm fortanding (26...66 mm) - kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 4 mm - vinklet |
N280 | Rullesvingarm 2 mm fortanding (24 - 26 mm) - kunststofrulle Ø 20 mm - breddet 5 mm |
J200 | Stangarm - kunststof - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Stangarm - rustfrit stål - 200 mm - Ø 6 mm |
J203 | Stangarm - aluminium - 200 mm - Ø 6 mm |
F230 | Fjederstav - rustfrit stål - 150.4 mm |
F231 | Fjederstav - rustfrit stål - 70.2 mm |
A200 | Specialaktuator stempel ventilovervågning |
(9) | |
uden | ingen forsatsdrejning (standard) |
U1 | Forsatsdrejning 45° |
U2 | Forsatsdrejning 90° |
U3 | Forsatsdrejning 135° |
U4 | Forsatsdrejning 180° |
U5 | Forsatsdrejning 225° |
U6 | Forsatsdrejning 275° |
U7 | Forsatsdrejning 315° |
(10) | |
uden | ingen løftestang rotation (standard) |
X1 | Løftestang rotation 15° |
X2 | Løftestang rotation 30° |
X3 | Løftestang rotation 45° |
X4 | Løftestang rotation 60° |
X5 | Løftestang rotation 75° |
X6 | Løftestang rotation 90° |
X7 | Løftestang rotation 105° |
X8 | Løftestang rotation 120° |
X9 | Løftestang rotation 135° |
X10 | Løftestang rotation 150° |
X11 | Løftestang rotation 165° |
X12 | Løftestang rotation 180° |
X13 | Løftestang rotation 195° |
X14 | Løftestang rotation 210° |
X15 | Løftestang rotation 225° |
X16 | Løftestang rotation 240° |
X17 | Løftestang rotation 255° |
X18 | Løftestang rotation 270° |
X19 | Løftestang rotation 285° |
X20 | Løftestang rotation 300° |
X21 | Løftestang rotation 315° |
X22 | Løftestang rotation 330° |
X23 | Løftestang rotation 345° |
(11) | |
uden | Rulle udvendig (standard) |
I | Rulle indvendig |
(12) | |
uden | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
uden | Zone 2 og 22 |
3GD | Zone 2 og 22 |
2D | Zone 21 |
3D | Zone 22 |
- Aktuatorhoved roteret 180°
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
PS216-T01K-K210-U4-3009 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103035324 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
Aktuatortype iht. DIN EN 50047 |
e |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket |
Bruttovægt |
190 g |
Generelle data - egenskaber
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 koblinger |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Aktuator |
Rullearm udadvent K210 |
Position for kabelgennemføring |
under |
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
40 N |
Aktiveringshastighed, minimum |
60 mm/min |
Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Actuator rotation |
180 ° |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,34 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum |
0,8 Nm |
Bemærk (kabelindgang) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
32,5 mm |
Bredde på føler |
31 mm |
Højde på føler |
91,5 mm |
Diameter af rulle |
14 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
400 A |
Brugskategori AC-15 |
240 VAC |
Brugskategori AC-15 |
3 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
3 A |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
slow action with short travel |
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Positionsafbryder |
Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 3. marts 2021 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.08.2024 06.13