PS216-T01K-K210-U4-3009
PS216-T01K-K210-U4-3009
Codice: PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
55 | Custodia di metallo |
216 | Custodia in plastica |
226 | Custodia in plastica con 2 passacavi |
(3) | |
senza | foro con scanalatura (standard) |
L | Foro trasversale |
(4) | |
Z11 | Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC |
Z02 | Azionamento rapido 2 contatti NC |
Z12 | Azionamento rapido 1 contatto NO / 2 contatti NC |
Z11R | Azionamento rapido 1 contatto NO / 1 contatto NC con blocco |
Z01R | Azionamento rapido 1 contatto NA con blocco |
Z02R | Azionamento rapido 2 contatti NC con blocco |
T11 | Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC |
T02 | Azionamento lento 2 contatti NC |
T20 | Azionamento lento 2 contatti NO |
T12 | Azionamento lento 1 contatto NO / 2 contatti NC |
T21 | Azionamento lento 2 contatti NO / 1 contatto NC |
T03 | Azionamento lento 3 contatti NC |
T11UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti 1 contatto NO / 1 contatto NC |
T02H | Azionamento lento con contatti differiti, 2 contatti NC |
T11K | Azionamento lento 1 contatto NO / 1 contatto NC, corsa breve |
T10 | Azionamento lento 1 contatto (NO) |
T02K | Azionamento lento 2 contatti NO, corsa breve |
T20H | Azionamento lento 2 contatti NO contatti differiti |
(5) | |
senza | Contatti argentati (standard) |
A1 | Contatti dorati 0,3 μm |
A2 | Contatti dorati 1,0 μm |
A3 | Contatti dorati 3,0 μm |
(6) | |
senza | Nessuna segnalazione di stato (standard) |
G | Segnalazione dello stato integrato |
(7) | |
senza | Passacavo M20 |
M16 | Passacavo M16 |
ST | Connettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto |
STR | Connettore maschio incorporato M12, a destra |
STL | Connettore maschio incorporato M12, a sinistra |
STM | Connettore maschio incorporato M12, metallo |
(8) | |
S200 | Pistone S200 Ø 6 mm |
S210 | Pistone Ø 8,6 mm |
S211 | Pistone Ø 10,3 mm |
S221 | Pistone Ø 9,8 mm |
R200 | Pistone a rotella R200 |
R201 | Pistone con rotella - rotella in acciaio inox Ø 9,5mm |
R210 | Pistone a rotella - rotella in plastica Ø 12 mm |
K201 | Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Leva con rotella - rotella in acciaio inox - larghezza 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Leva con rotella - rotella in plastica - larghezza 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Leva angolare - rotella in plastica Ø 14 mm |
K231 | Leva con rotella - rotella in acciaio inox Ø 14 mm (standard) |
K240 | Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso destra |
K250 | Leva angolare - rotella in plastica Ø 22 mm - orientata verso sinistra |
H200 | Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 16 mm - lunghezza leva 24 mm |
H202 | Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 16 mm - lunghezza leva 24 mm |
H230 | Leva oscillante con rotella - rotella in plastica Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm |
H232 | Leva oscillante con rotella - rullo di ottone Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm |
H236 | Leva oscillante con rotella - rotella in gomma Ø 16 mm - lunghezza leva 28 mm |
N200 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm |
N201 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in acciaio inox Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm |
N202 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in ottone Ø 20 mm - larghezza 9,8 mm |
N206 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in gomma Ø 50 mm - larghezza 16 mm |
N210 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (26...66 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 4 mm - curva |
N280 | Leva oscillante con rotella, dentatura 2 mm (24...26 mm) - rotella in plastica Ø 20 mm - larghezza 5 mm |
J200 | Leva oscillante ad asta - materiale sintetico - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Leva oscillante ad asta - acciaio inox - 200mm -Ø 6mm |
J203 | Leva oscillante ad asta - alluminio - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Asta a molla - acciaio inox - 150.4 mm |
F231 | Asta a molla - acciaio inox - 70.2 mm |
A200 | Azionatore speciale pistone sorveglianza valvole |
(9) | |
senza | Nessuna rotazione castelletto (standard) |
U1 | Rotazione castelletto 45° |
U2 | Rotazione castelletto 90° |
U3 | Rotazione castelletto 135° |
U4 | Rotazione castelletto 180° |
U5 | Rotazione castelletto 225° |
U6 | Rotazione castelletto 275° |
U7 | Rotazione castelletto 315° |
(10) | |
senza | Nessuna rotazione della leva (standard) |
X1 | Rotazione della leva 15° |
X2 | Rotazione della leva 30° |
X3 | Rotazione della leva 45° |
X4 | Rotazione della leva 60° |
X5 | Rotazione della leva 75° |
X6 | Rotazione della leva 90° |
X7 | Rotazione della leva 105° |
X8 | Rotazione della leva 120° |
X9 | Rotazione della leva 135° |
X10 | Rotazione della leva 150° |
X11 | Rotazione della leva 165° |
X12 | Rotazione della leva 180° |
X13 | Rotazione della leva 195° |
X14 | Rotazione della leva 210° |
X15 | Rotazione della leva 225° |
X16 | Rotazione della leva 240° |
X17 | Rotazione della leva 255° |
X18 | Rotazione della leva 270° |
X19 | Rotazione della leva 285° |
X20 | Rotazione della leva 300° |
X21 | Rotazione della leva 315° |
X22 | Rotazione della leva 330° |
X23 | Rotazione della leva 345° |
(11) | |
senza | Rotella esterna (standard) |
I | Rotella interna |
(12) | |
senza | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
senza | Zona 2 e 22 |
3GD | Zona 2 e 22 |
2D | Zona 21 |
3D | Zona 22 |
- Testina di azionamento girata di 180°
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
- Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
- Design sec. EN 50047
- Disponibile con LED
Dati per l'ordine
Codice |
PS216-T01K-K210-U4-3009 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103035324 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
forma di costruzione normale |
Forma di avviamento secondo DIN EN 50047 |
e |
Materiale della custodia |
Materiale sintetico, rinforzato con fibra di vetro |
Peso lordo |
190 g |
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
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 manovre |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva con rotella K210 |
Posizione della connessione cavi |
sotto |
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Forza di apertura obbligata, minima |
40 N |
Velocità di azionamento, minima |
60 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Actuator rotation |
180 ° |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,34 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima |
0,8 Nm |
Osservazioni (passacavi) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
32,5 mm |
larghezza del sensore |
31 mm |
altezza del sensore |
91,5 mm |
Diametro della rotella |
14 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Classe di protezione |
II |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60947-1 |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
400 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
240 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
3 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
3 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
slow action with short travel |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. März 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.05.2024, 19:53