PS216-T01K-K210-U4-3009
PS216-T01K-K210-U4-3009
Oznaczenie typu produktu: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
215 | Obudowa metalowa |
216 | Obudowa z tworzywa termoplastycznego |
226 | Obudowa z tworzywa sztucznego z 2 przepustami kablowymi |
(3) | |
bez | Otwór podłużny (standard) |
L | Poprzeczny otwór szczelinowy |
(4) | |
Z11 | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
Z02 | Zestyki migowe 2 zestyki NC |
Z12 | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
Z11R | Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC z zatrzaskiem |
Z01R | Zestyk migowy 1 zestyk NC z zatrzaskiem |
Z02R | Zestyki migowe 2 zestyki NC z zatrzaskiem |
T11 | Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
T02 | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NC |
T20 | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO |
T12 | Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
T21 | Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO / 1 zestyk NC |
T03 | Zestyki wolnoprzełączające 3 zestyki NC |
T11UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
T02H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym 2 zestyki NC |
T11K | Zestyk wolnoprzełączający 1 zestyk NO / 1 zestyk NC krótki skok |
T10 | Zestyk wolnoprzełączający 1 zestyk NO |
T02K | Zestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NO krótki skok |
T20H | Zestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NO układ schodkowy |
(5) | |
bez | Posrebrzane styki (standard) |
A1 | Pozłacane styki 0,3 μm |
A2 | Pozłacane styki 1,0 μm |
A3 | Pozłacane styki 3,0 μm |
(6) | |
bez | Brak wskaźnika stanu (standard) |
G | zintegrowany wyświetlacz stanu |
(7) | |
bez | Przepust kablowy M20 |
M16 | Przepust kablowy M16 |
ST | Konektor M12 - tworzywo - z dołu |
STR | Konektor M12, z prawej |
STL | Konektor M12, lewy |
STM | Konektor M12, metal |
(8) | |
S200 | Trzpień naciskowy S200 Ø 6 mm |
S210 | Trzpień naciskowy Ø 8,6 mm |
S211 | Trzpień naciskowy Ø 10,3 mm |
S221 | Trzpień naciskowy Ø 9,8 mm |
R200 | Trzpień z rolką R200 |
R201 | Trzpień z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 9,5mm |
R210 | Trzpień z rolką, rolka z tworzywa sztucznego Ø 12 mm |
K201 | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej - szerokość 5,3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 5,3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej - szerokość 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej - szerokość 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 14 mm |
K231 | Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 14 mm (standard) |
K240 | Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 22 mm - wygięta w prawo |
K250 | Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 22 mm - wygięta w lewo |
H200 | Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 16 mm - długość dźwigni 24 mm |
H202 | Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 16 mm - długość dźwigni 24 mm |
H230 | Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 16 mm - długość dźwigni 28 mm |
H232 | Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 16 mm - długość dźwigni 28 mm |
H236 | Dźwignia z rolką - rolka gumowa Ø 16 mm - długość dźwigni 28 mm |
N200 | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm, szerokość 9,8 mm |
N201 | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka ze stali szlachetnej Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm |
N202 | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka mosiężna Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm |
N206 | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka gumowa Ø 50 mm - szerokość 16 mm |
N210 | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (26...66 mm) - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - szerokość 4 mm - ustawiona pod kątem |
N280 | Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm, szerokość 5 mm |
J200 | Dźwignia prętowa - tworzywo sztuczne - 200 mm - Ø 6 mm |
J201 | Dźwignia prętowa - stal szlachetna - 200 mm - Ø 6 mm |
J203 | Dźwignia prętowa - aluminium - 200 mm - Ø 6 mm |
F230 | Aktywator specjalny trzpień monitorowanie zaworów |
(9) | |
bez | Brak obrotu głowicy (standard) |
U1 | Obrót głowicy 45° |
U2 | Obrót głowicy 90° |
U3 | Obrót głowicy 135° |
U4 | Obrót głowicy 180° |
U5 | Obrót głowicy 225° |
U6 | Obrót głowicy 275° |
U7 | Obrót głowicy 315° |
(10) | |
bez | Brak obracania dźwigni (standard) |
X1 | Obracanie dźwigni 15° |
X2 | Obracanie dźwigni 30° |
X3 | Obracanie dźwigni 45° |
X4 | Obracanie dźwigni 60° |
X5 | Obracanie dźwigni 75° |
X6 | Obracanie dźwigni 90° |
X7 | Obracanie dźwigni 105° |
X8 | Obracanie dźwigni 120° |
X9 | Obracanie dźwigni 135° |
X10 | Obracanie dźwigni 150° |
X11 | Obracanie dźwigni 165° |
X12 | Obracanie dźwigni 180° |
X13 | Obracanie dźwigni 195° |
X14 | Obracanie dźwigni 210° |
X15 | Obracanie dźwigni 225° |
X16 | Obracanie dźwigni 240° |
X17 | Obracanie dźwigni 255° |
X18 | Obracanie dźwigni 270° |
X19 | Obracanie dźwigni 285° |
X20 | Obracanie dźwigni 300° |
X21 | Obracanie dźwigni 315° |
X22 | Obracanie dźwigni 330° |
X23 | Obracanie dźwigni 345° |
(11) | |
bez | Rolka od zewnątrz (standard) |
I | Rolka od wewnątrz |
(12) | |
bez | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
bez | Strefa 2 i 22 |
3GD | Strefa 2 i 22 |
2D | Strefa 21 |
3D | Strefa 22 |
- Głowica obrócona o 180°
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Dostępna wersja z diodami LED
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
PS216-T01K-K210-U4-3009 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103035324 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Obudowa |
Budowa znormalizowana |
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047 |
e |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
190 g |
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
1 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 operacji |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia najazdowa z rolką K210 |
Umiejscowienie dławicy kablowej |
dół |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
40 N |
Szybkość najazdu, minimalne |
60 mm/min |
Szybkość najazdu, maksimum |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Actuator rotation |
180 ° |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,34 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum |
0,8 Nm |
Uwaga (wpust kablowy) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
32,5 mm |
Szerokość czujnika |
31 mm |
Wysokość czujnika |
91,5 mm |
Średnica rolki |
14 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1 |
3 |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
400 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
240 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
3 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
3 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
slow action with short travel |
Częstotliwość przełączania |
5 000 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat CCC
Broszura
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Wyłączniki pozycyjne |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 3 marca 2021 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.07.2024, 23:07