PS216-T01K-K210-U4-3009
PS216-T01K-K210-U4-3009
Désignation produit: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
215 | Boîtier métallique |
216 | Boîtier plastique |
226 | Boîtier plastique avec 2 entrées de câble |
(3) | |
Sans | Trou oblong (standard) |
L | Trou oblong transversal |
(4) | |
Z11 | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF |
Z02 | Rupture brusque 2 contacts NF |
Z12 | Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF |
Z11R | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF avec maintien |
Z01R | Rupture brusque 1 contacts NF avec maintien |
Z02R | Rupture brusque 2 contacts NF avec maintien |
T11 | Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF |
T02 | Action dépendante 2 contacts NF |
T20 | Action dépendante 2 contacts NO |
T12 | Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF |
T21 | Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF |
T03 | Action dépendante 3 contacts NF |
T11UE | Action dépendante avec contacts chevauchants 1 contact NO / 1 contact NF |
T02H | Action dépendante avec contacts décalés 2 contacts NF |
T11K | Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF course réduite |
T10 | Action dépendante 1 contact NO |
T02K | Action dépendante 2 contacts NO course réduite |
T20H | Action dépendante 2 contacts NO décalage des contacts |
(5) | |
Sans | Contacts argentés (standard) |
A1 | Contacts dorés 0,3 μm |
A2 | Contacts dorés 1,0 μm |
A3 | Contacts dorés 3,0 μm |
(6) | |
Sans | sans indication d'état (standard) |
G | Indication d'état intégré |
(7) | |
Sans | Entrée de câble M 20 |
M16 | Entrée de câble M 16 |
ST | Connecteur M12 - plastique - en bas |
STR | Connecteur M12, à droite |
STL | Connecteur M12, à gauche |
STM | Connecteur M12, métal |
(8) | |
S200 | Poussoir S200 Ø 6 mm |
S210 | Poussoir Ø 8,6 mm |
S211 | Poussoir Ø 10,3 mm |
S221 | Poussoir Ø 9,8 mm |
R200 | Poussoir à galet R200 |
R201 | Poussoir à galet - galet en acier inoxydiable Ø 9,5 mm |
R210 | Poussoir à galet - galet plastique Ø 12 mm |
K201 | Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Levier à galet - galet plastique - largeur 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 14 mm |
K231 | Levier à galet - galet en acier inoxydable Ø 14 mm (standard) |
K240 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à droite |
K250 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à gauche |
H200 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 24mm |
H202 | Tête rotative à levier à galet - galet en laiton Ø 16 mm - longueur du levier 24mm |
H230 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 28mm |
H232 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 28mm |
H236 | Tête rotative à levier à galet - galet caoutchouc Ø 16 mm - longueur du levier 28mm |
N200 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
N201 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet en acier inoxydable Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
N202 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet en laiton Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
N206 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet caoutchouc Ø 50 mm - largeur 16 mm |
N210 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (26...66 mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 4 mm - coudé |
N280 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 5 mm |
J200 | Levier antenne - plastique - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Levier antenne - acier inoxydable - 200mm -Ø 6mm |
J203 | Levier antenne - aluminium - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Tige à ressort - acier inoxydable - 150,4 mm |
F231 | Tige à ressort - acier inoxydable - 70,2 mm |
A200 | Actionneur spécial poussoir surveillance de vannes |
(9) | |
Sans | sans rotation de la tête d'actionnement (standard) |
U1 | Rotation de la tête d'actionnement 45° |
U2 | Rotation de la tête d'actionnement 90° |
U3 | Rotation de la tête d'actionnement 135° |
U4 | Rotation de la tête d'actionnement 180° |
U5 | Rotation de la tête d'actionnement 225° |
U6 | Rotation de la tête d'actionnement 275° |
U7 | Rotation de la tête d'actionnement 315° |
(10) | |
Sans | sans rotation du levier (standard) |
X1 | Rotation du levier 15° |
X2 | Rotation du levier 30° |
X3 | Rotation du levier 45° |
X4 | Rotation du levier 60° |
X5 | Rotation du levier 75° |
X6 | Rotation du levier 90° |
X7 | Rotation du levier 105° |
X8 | Rotation du levier 120° |
X9 | Rotation du levier 135° |
X10 | Rotation du levier 150° |
X11 | Rotation du levier 165° |
X12 | Rotation du levier 180° |
X13 | Rotation du levier 195° |
X14 | Rotation du levier 210° |
X15 | Rotation du levier 225° |
X16 | Rotation du levier 240° |
X17 | Rotation du levier 255° |
X18 | Rotation du levier 270° |
X19 | Rotation du levier 285° |
X20 | Rotation du levier 300° |
X21 | Rotation du levier 315° |
X22 | Rotation du levier 330° |
X23 | Rotation du levier 345° |
(11) | |
Sans | Galet extérieur (standard) |
I | Galet intérieur |
(12) | |
Sans | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
Sans | Zone 2 et 22 |
3GD | Zone 2 et 22 |
2D | Zone 21 |
3D | Zone 22 |
- Tête d'actionnement tournée de 180°
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PS216-T01K-K210-U4-3009 |
Référence d’article (n° de commande) |
103035324 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Levier selon DIN EN 50047 |
e |
Matériau du boîtier |
Plastique, renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
190 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20000000 manœuvres |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Actionneur |
Levier à galet K210 |
Position du passe-câble |
en bas |
Durée de vie mécanique, min. |
10000000 manœuvres |
Force d'ouverture forcée, min. |
40 N |
Vitesse d'attaque, min. |
60 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Actuator rotation |
180 ° |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,34 mm² |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Couple de serrage du raccord électrique, max. |
0,8 Nm |
Remarque (entrée de câble) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
32,5 mm |
Largeur du capteur |
31 mm |
Hauteur du capteur |
91,5 mm |
Diamètre du galet |
14 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1 |
3 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
400 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
240 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
3 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
3 A |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Principe de commutation |
slow action with short travel |
Fréquence de manœuvres |
5000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme de contact
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-08-22 02 h 14