schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.

Número de artículo: 101137434

Descargas

ePLAN Datos
SISTEMA Datos
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator

Ordering data

Product type description

ACTUADOR AZ 15/16-B6 KPL.

Article number (order number)

101137434

EAN (European Article Number)

4030661104706

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

baja

Material of the actuator

Acero inoxidable (V2A)

Gross weight

20 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

25 mm

Actuator

flexible

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie

Promień najazdu aktywatora regulowany za pomocą klucza sześciokątnego 2,5 mm (a/b), minimum 25 mm w poprzek aktywatora i 38 mm wzdłuż aktywatora


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/5/2025 7:55