AZ 15/16-B2-1747 RETROFIT KIT
Número de artículo:
101096089
AZ 15/16-B2-1747 RETROFIT KIT
Número de artículo:
101096089
- For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator
- Suitable for retrofitting
- For play-free interlocking of light guards
- The magnetic latch can be easily fitted in any actuating plane
Ordering data
Product type description |
AZ 15/16-B2-1747 KIT PARA EL RETRO-EQUIPAMIENTO |
Article number (order number) |
101096089 |
EAN (European Article Number) |
4030661099996 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
baja |
Material of the actuator |
Acero inoxidable (V2A) |
Gross weight |
43 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
45 mm |
Actuator |
recto flexible |
Latching force |
30 N |
Note
Note (General) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Promień prowadzenia regulowany, minimum 45 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm A/F |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Actuador
Principio de funcionamiento
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 1/4/2025 1:59