Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Rajakytkimet
  2. PS226

PS226

PS226 Tappityönnin S200

PS226 Tappityönnin S200

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •cable entry 2 x M20 x 1,5
  • •Design to EN 50047
  • •Tappet width Ø 8.6 mm
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS226 roller plunger R200

PS226 roller plunger R200

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • •EN 50047 rakenne
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS226 roller punger R201

PS226 roller punger R201

  • •with stainless steel roll
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •cable entry 2 x M20 x 1,5
Mene luokkaan
PS226 offset roller lever K200

PS226 offset roller lever K200

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS226 offset roller lever K201

PS226 offset roller lever K201

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS226 offset roller lever K210

PS226 offset roller lever K210

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS226 Federstab F230

PS226 Federstab F230

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •only for positioning tasks
  • •Spring rod
Mene luokkaan
PS226 roller lever H200

PS226 roller lever H200

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS226 roller lever N200

PS226 roller lever N200

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • •EN 50047 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS226 rod lever J200

PS226 rod lever J200

  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS226 rod lever J203

PS226 rod lever J203

  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
Mene luokkaan
PS226 angle roller lever K230

PS226 angle roller lever K230

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • •EN 50047 rakenne
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS226 angle roller lever K240

PS226 angle roller lever K240

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS226 angle roller lever K250

PS226 angle roller lever K250

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • •EN 50047 rakenne
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan