Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Rajakytkimet
  2. 235

235

235 with head only

235 with head only

Mene luokkaan
235 plunger S

235 plunger S

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
Mene luokkaan
235 plunger with central mounting 4S

235 plunger with central mounting 4S

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
Mene luokkaan
235 roller plunger with central mounting 4R

235 roller plunger with central mounting 4R

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
Mene luokkaan
235 roller plunger R

235 roller plunger R

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
Mene luokkaan
235 offset roller lever 1R

235 offset roller lever 1R

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
Mene luokkaan
235 offset roller lever K

235 offset roller lever K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
Mene luokkaan
235 angle roller lever K4

235 angle roller lever K4

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
Mene luokkaan
235 angle roller lever 3K

235 angle roller lever 3K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
Mene luokkaan
235 angle roller lever 4K

235 angle roller lever 4K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
Mene luokkaan
235 roller lever 1H

235 roller lever 1H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
235 roller lever 7H

235 roller lever 7H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
235 roller lever 7H-2138

235 roller lever 7H-2138

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
235 rod lever 10H

235 rod lever 10H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
235 roller lever 12H

235 roller lever 12H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
235 roller lever 14H

235 roller lever 14H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan
235 spring rod lever AF

235 spring rod lever AF

  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Voidaan aktivoida kaikista suunnista
  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
Mene luokkaan