Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Rajakytkimet
  2. 355

355

355 plunger S

355 plunger S

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • •Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
Mene luokkaan
355 roller plunger R

355 roller plunger R

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • •Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
Mene luokkaan
355 offset roller lever K

355 offset roller lever K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • •Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
Mene luokkaan
355 offset roller lever 1K

355 offset roller lever 1K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • •Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
Mene luokkaan
355 angle roller lever 3K

355 angle roller lever 3K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • •Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
Mene luokkaan
355 roller lever H

355 roller lever H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • •Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
Mene luokkaan
355 roller lever 3H

355 roller lever 3H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • •Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
Mene luokkaan
355 roller lever 7H

355 roller lever 7H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • •Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
Mene luokkaan
355 roller lever 7H-2138

355 roller lever 7H-2138

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • •Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
Mene luokkaan
355 rod lever 10H

355 rod lever 10H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • •Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
  • •Vain asemointitehtäviin
Mene luokkaan