EX-235 Nivelrullavipu ulospäin 3K
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
Tuotekuvaus: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Momenttikosketin |
T | Suoratoiminen |
(2) | |
S | Tappityönnin S |
R | Rullatyönnin R |
4S | Tappityönnin 4S |
4R | Rullatyönnin 4R |
1R | Rullavipu 1R |
K | Rullavipu K |
3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
4K | Nivelrullavipu ulospäin 4K |
K4 | Nivelrullavipu ulospäin K4 |
1H | Rullavarsi 1H |
7H | Rullavarsi 7H |
10H | Puikkovipu 10H |
12H | Rullavarsi 12H |
14H | Rullavarsi 14H |
(3) | |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön) |
(4) | |
H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
(5) | |
1297 | Kotelo, jossa säädettävät kiinnitysreiät |
(6) | |
2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
(7) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.