![EX-235 斜角推杆 3K](/upload/orig/10/00/20/73/PHO_PRO_CAT_k235kf02_SALL_AIN_V3.png)
EX-235 斜角推杆 3K
- 金属外壳
- 大量的二选一操动件
- 耐油和石油产品
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 符合EN 50047安装细节
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
产品描述: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | 速动 |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
(2) | |
S | 直杆 S |
R | 滚轮直杆 R |
4S | 直杆 4S |
4R | 滚轮直杆 4R |
1R | 偏置滚轮摇臂 1R |
K | 偏置滚轮摇臂 K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
4K | 角度滚轮摇臂 4K |
K4 | 角度滚轮摇臂 K4 |
1H | 滚轮摇臂 1H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
10H | 棒杆 10H |
12H | 滚轮摇臂 12H |
14H | 滚轮摇臂 14H |
(3) | |
02 | 2 NC 触点 |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
20 | 2 NO触点(带2个NO触点的开关不适用于安全操作) |
(4) | |
H | 缓动带非同步触头 |
UE | 缓动带交错触头 |
(5) | |
1297 | 带横槽孔的外壳 |
(6) | |
2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
(7) | |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。