![EX-235 Alavanca de roldana 3K](/upload/orig/10/00/20/73/PHO_PRO_CAT_k235kf02_SALL_AIN_V3.png)
EX-235 Alavanca de roldana 3K
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
Descrição do tipo de produtos: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Comutação de ação rápida |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
(2) | |
S | Pino de pressão S |
R | Pino de pressão com roldana R |
4S | Pinos de pressão 4S |
4R | Pino de pressão com roldana 4R |
1R | Alavanca com roldana 1R |
K | Alavanca com roldana K |
3K | Alavanca de roldana 3K |
4K | Alavanca de roldana 4K |
K4 | Alavanca de roldana K4 |
1H | Alavanca basculante com roldana 1H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
10H | Alavanca tipo haste 10H |
12H | Alavanca basculante com roldana 12H |
14H | Alavanca basculante com roldana 14H |
(3) | |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
20 | 2 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança) |
(4) | |
H | Comutação lenta com escalonamento |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
(5) | |
1297 | Compartimento com furos ranhurados transversais |
(6) | |
2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança |
(7) | |
1637 | Contatos dourados |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.