![EX-235 Açılı kollu makara 3K](/upload/orig/10/00/20/73/PHO_PRO_CAT_k235kf02_SALL_AIN_V3.png)
EX-235 Açılı kollu makara 3K
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Anahtara paralel alt taraftan uyarılı olduğu için sadece küçük gövdeler için uygun
Ürün tip tanımı: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Susta hareketi |
T | Yavaş hareket |
(2) | |
S | Piston S |
R | Makaralı kumanda çubuğu R |
4S | Piston 4S |
4R | Makaralı kumanda çubuğu 4R |
1R | Sapmalı makara kolu 1R |
K | Sapmalı makara kolu K |
3K | Açılı kollu makara 3K |
4K | Açılı kollu makara 4K |
K4 | Açılı kollu makara K4 |
1H | Makara kolu 1H |
7H | Makara kolu 7H |
10H | Mil kolu 10H |
12H | Makara kolu 12H |
14H | Makara kolu 14H |
(3) | |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.) |
(4) | |
H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
(5) | |
1297 | Yan kanal delikli muhafaza |
(6) | |
2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
(7) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.