EX-235 Haakse rolhefboom 3K
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
Typebenaming van het product: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Sprongschakeling |
T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
(2) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
4S | Stoter 4S |
4R | Rolstoter 4R |
1R | Rolhefboom 1R |
K | Rolhefboom K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
4K | Haakse rolhefboom 4K |
K4 | Haakse rolhefboom K4 |
1H | Roldraaihefboom 1H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
10H | Staafhefboom 10H |
12H | Roldraaihefboom 12H |
14H | Roldraaihefboom 14H |
(3) | |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
(4) | |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
UE | Tastschakeling met overlapping |
(5) | |
1297 | Behuizing met dwarse sleufgaten |
(6) | |
2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
(7) | |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.