schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B1 CPL.

Tuotenumero: 101083036

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

BETAETIGER AZ 15/16-B1 KPL.

Article number (order number)

101083036

EAN (European Article Number)

4030661070001

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Material of the actuator

Ruostumaton teräs (V2A)

Gross weight

18 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

160 mm

Actuator

suora

jäykkä

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.4.2025 21.53