schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.

Tuotenumero: 101096091

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator
  • Suitable for retrofitting
  • For play-free interlocking of light guards

Ordering data

Product type description

BETAETIGER AZ 15/16-B2-1747 KPL.

Article number (order number)

101096091

EAN (European Article Number)

4030661104133

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Material of the actuator

Ruostumaton teräs (V2A)

Gross weight

26 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

45 mm

Actuator

suora

joustava

Latching force

30 N

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

Actuating radius adjustable to minimum 45 mm using a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 30.4.2025 6.33