schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.

Tuotenumero: 101096092

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • For very smal actuating radii at 90° to the plane of the actuator
  • Suitable for retrofitting
  • For play-free interlocking of light guards

Ordering data

Product type description

BETAETIGER AZ 15/16-B3-1747 KPL.

Article number (order number)

101096092

EAN (European Article Number)

4030661104140

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Material of the actuator

Ruostumaton teräs (V2A)

Gross weight

25 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

32 mm

Actuator

suora

joustava

Latching force

30 N

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

Actuating radius adjustable, minimum 32 mm, using an hexagonal key wrench SW 2,5 mm (b)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 6.4.2025 13.40