schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B1-2024 RETROFIT KIT

Tuotenumero: 101108278

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • For protection against the ingress of course dirt
  • Straight actuator with slot lip-seal
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZ 15/16-B1-2024 NACHRUESTSATZ

Article number (order number)

101108278

EAN (European Article Number)

4030661100524

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Material of the actuator

Ruostumaton teräs (V2A)

Gross weight

33 g

Mechanical data

Actuator

suora

jäykkä

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.4.2025 5.27