ACTUATOR AZ 15/16-B1-2177 KPL.
Tuotenumero:
101126793
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2177 KPL.
Tuotenumero:
101126793
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- For interlocking of light, unguided guards
Ordering data
Product type description |
BETAETIGER AZ 15/16-B1-2177 KPL. |
Article number (order number) |
101126793 |
EAN (European Article Number) |
4030661277943 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Material of the actuator |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Gross weight |
20 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
150 mm |
Actuator |
suora jäykkä |
Note
Note (General) |
Minimum actuating radius on hinged guards 160 mm The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.4.2025 14.39