T4VH 336-11Z-M20 -1058-10
T4VH 336-11Z-M20 -1058-10
Product type description: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
(3) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts, (switches with 2 NO contacts are not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) | |
without latching | |
R | with latching |
(6) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding |
ST-2310 | M12 connector with B-coding |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- Forme selon EN 50041
- Réglage du levier par crans de 10°
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
T4VH 336-11Z-M20 -1058-10 |
Référence d’article (n° de commande) |
151171037 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
CCC |
Caractéristiques globales
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Levier selon DIN EN 50041 |
A |
Matériau du boîtier |
Plastique, renforcé de fibres de verre |
Matériau du levier |
métal |
Poids brut |
185 g |
Classification
Normes de référence |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Actionneur |
tête rotatif à levier à galet |
Matériau du galet |
Plastique |
Durée de vie mécanique, min. |
30 000 000 manœuvres |
Vitesse d'attaque, max. |
2,5 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
Couple d'actionnement, min. |
0,3 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,75 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
60,5 mm |
Largeur du capteur |
40,5 mm |
Hauteur du capteur |
129,5 mm |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Certification CCC
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/10/2024 09:37