T4VH 336-11Z-M20 -1058-10
T4VH 336-11Z-M20 -1058-10
Typebenaming van het product: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprongschakeling |
T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
(2) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
H | Roldraaihefboom H |
10H | Staafhefboom 10H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
1K | Rolhefboom 1K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
RMS | Messing rol |
(3) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
01/01 | 1 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) | |
zonder arrêtering | |
R | met arrêtering |
(6) | |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
UE | Tastschakeling met overlapping |
(7) | |
zonder | Wartelinvoer M20 |
NPT | kabelwartel NPT 1/2" |
ST | M12 stekker met A-codering |
ST-2310 | M12 stekker met B-codering |
(8) | |
2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
(9) | |
1637 | vergulde contacten |
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
T4VH 336-11Z-M20 -1058-10 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
151171037 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens DIN EN 50041 |
A |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkt |
Materiaal van de hefboom |
Metaal |
Brutogewicht |
185 g |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Roldraaihefboom |
Materiaal van de rol |
Kunststof |
Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
Max. bedieningssnelheid |
2,5 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
Bedieningsdraaimoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
60,5 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
129,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
CCC certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/08/2024 11:03