T4VH 336-11Z-M20 -1058-10
项目编号:
151171037
产品描述: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | 速动 |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
(2) | |
S | 直杆 S |
R | 滚轮直杆 R |
H | 滚轮摇臂 H |
10H | 棒杆 10H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
1K | 偏置滚轮摇臂 1K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
RMS | 黄铜滚轮 |
(3) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
20 | 2 NO触点(带2个NO触点的开关不适用于安全操作) |
01/01 | 1 NC 触点 左/1 NC 触点 右 |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) | |
无闭锁 | |
R | 有闭锁 |
(6) | |
H | 缓动带非同步触头 |
UE | 缓动带交错触头 |
(7) | |
无 | M20接线口 |
NPT | NPT 1/2“接线口 |
ST | 带A译码的M12连接器 |
ST-2310 | 带B译码的M12连接器 |
(8) | |
2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
(9) | |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 按EN 50041设计
- 操纵杆的角度每次可调节10°
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 耐油和石油产品
- 大量的二选一操动件
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
订货数据
型号 |
T4VH 336-11Z-M20 -1058-10 |
商品编号(订购编号) |
151171037 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
CCC |
总体数据
外壳结构类型 |
标准结构设计 |
操动件型号符合 EN 50041 |
A |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维增强 |
杆材料 |
金属薄膜 |
毛重 |
185 g |
安全评估
标准型 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
执行元件 |
滚轮摇杆 |
滚轮材料 |
塑料 |
机械寿命,最少 |
30,000,000 操作 |
操动速度,最大 |
2.5 m/s |
注(操动速度) |
操作角度30°至开关轴的操动速度 |
操动扭矩,最小 |
0.3 Nm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
.75 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
60.5 mm |
传感器宽度 |
40.5 mm |
传感器高度 |
129.5 mm |
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
要求额定短路电流 |
1,000 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
4 A |
开关频率 |
5,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
CCC认证
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/10/28 上午9:46