ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
Téléchargements
- For play-free interlocking of light guards
- Suitable for retrofitting
Ordering data
Product type description |
ACTIONNEUR AZ 15/16-B1-1747 KPL. |
Article number (order number) |
101092711 |
EAN (European Article Number) |
4030661104003 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
faible |
Material of the actuator |
Acier inoxydable (V2A) |
Gross weight |
18 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
150 mm |
Actuator |
droit rigide |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Rayon d'actionnement min. pour dispositifs de protection pivotants 160 mm L'axe de rotation de la charnière doit être 5 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/10/2025 02:04