schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.

Numéro d'article: 101096091

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • For very smal actuating radii in line with the plane of the actuator
  • Suitable for retrofitting
  • For play-free interlocking of light guards

Ordering data

Product type description

ACTIONNEUR AZ 15/16-B2-1747 KPL.

Article number (order number)

101096091

EAN (European Article Number)

4030661104133

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Material of the actuator

Acier inoxydable (V2A)

Gross weight

26 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

45 mm

Actuator

droit

mobile

Latching force

30 N

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité

Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 45 mm au moyen d'une clef à six pans mâle 2,5 mm (a)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 12/04/2025 09:59