ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
- For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator
Ordering data
Product type description |
ACTIONNEUR AZ 15/16-B6 KPL. |
Article number (order number) |
101137434 |
EAN (European Article Number) |
4030661104706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
faible |
Material of the actuator |
Acier inoxydable (V2A) |
Gross weight |
20 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
25 mm |
Actuator |
mobile |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 25 mm sur le côté fin et 38 mm sur le côté large de l'actionneur au moyen d'une clef à six pans 2,5 mm (a/b) mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/05/2025 16:28