AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT
Codice prodotto:
101096090
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT
Codice prodotto:
101096090
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto dell'azionatore
- Potenziabile successivamente
- Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere
- Il magnete può essere montato facilmente su ogni piano di azionamento
Dati per l'ordine
Codice |
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101096090 |
EAN (European Article Number) |
4030661100005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
materiale dell'azionatore |
acciaio temperato (V2A) |
Peso lordo |
42 g |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
32 mm |
Azionatore |
dritto mobile |
Forza di ritenuta |
30 N |
Osservazioni
Nota (generale) |
L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un piano Raggio di azionamento regolabile fino a min. 32 mm con una chiave a brugola SW 2,5 mm (b) |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.05.2024, 23:14