- Ex-Zona 2 e 22
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- 3 diverse direzioni di azionamento
- Blocco porta con ritenuta magnetica
- Idoneo anche per azionamento in serie
- Ex-Zona 2 e 22
- Ø M12
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione elevata
- Non sensibile a spostamento laterale
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BP 15 SS
- nessuna usura meccanica
- Ex-Zona 2 e 22
- Custodia in plastica
- Ø M18
- Distanza di commutazione elevata
- Non sensibile a spostamento laterale
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BP 15 SS
- nessuna usura meccanica
- Ex-Zona 2 e 22
- Ø M18
- Custodia in plastica
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Azionabile da posizione sfalsata
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- Allerta precoce durante l'impiego se si raggiunge l'area di isteresi
- Collegamento in serie autocontrollato di 16 sensori
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
- Ex-Zona 2 e 22
- Ø M30
- Custodia in plastica
- Con codifica
- Non sensibile a spostamento laterale
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BPS 303 SS
- nessuna usura meccanica
- Ex-Zona 2 e 22
- Custodia in plastica
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- montaggio nascosto possibile
- Non sensibile a spostamento laterale
- nessuna usura meccanica
- Ex-Zona 2 e 22
- Custodia in plastica
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Forma piccola
- montaggio nascosto possibile
- Non sensibile a spostamento laterale
- nessuna usura meccanica
- Ex-Zona 2 e 22
- Custodia in acciaio temperato
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- montaggio nascosto possibile
- Non sensibile a spostamento laterale
- nessuna usura meccanica
- Adatto per il settore alimentare
- collegamento cavo adatto all' industria alimentare