schmersal_s_icon.png

M2R 6600-11-K-Y 1,0M

Codice prodotto: 101055420

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • con flangia di montaggio
  • Custodia in gomma
  • connettore saldato e connettore piatto ad innesto
  • Rivestimento in metallo

Dati per l'ordine

Codice

M2R 6600-11-K-Y 1,0M

Codice articolo (codice d'ordine)

101055420

EAN (European Article Number)

4030661005591

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

Materiale della custodia

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

materiale dell'azionatore

Acciaio inossidabile

Peso lordo

140 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di chiusura

1

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Roller telescopic plunger 2R

Materiale rotella

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Durata meccanica, minimo

3.000.000 manovre

Forza di azionamento

8 N

Ampiezza apertura contatti

0.4 mm

Forza di ritorno, minima

2 N

Velocità di azionamento, minima

1 mm/min

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

1 m

Connettore di collegamento

cavo

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

0.75 mm²

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

4 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

1 A

Elemento di commutazione

Change-over contact with single break

principio di comando

Commutazione rapida con contatto autopulente

Frequenza di commutazione

30.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

argento, dorato

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 21.02.2025, 18:06