schmersal_s_icon.png
235 Pistone con rotella r

235 Pistone con rotella r

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
Codice:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
4SPistone 4S
4RPistone con rotella 4R
1RLeva con rotella 1R
KLeva con rotella K
3KLeva angolare 3K
4KLeva angolare 4K
K4Leva angolare K4
1HLeva oscillante con rotella 1H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
12HLeva oscillante con rotella 12H
14HLeva oscillante con rotella 14H
AFAsta di azionamento a molla AF
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
ZGuarnizione supplementare tra l'attacco e l'alloggiamento

(6)
M16Passacavo M16
senzaPassacavo M20
IDMorsetti a taglio
NPTEntrata cavo NPT 1/2“
STConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
ST-2310Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(7)
2574Custodia con fori di fissaggio a L (spostabile in direzione orizzontale o verticale)

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Forza di azionamento, minima {N}

Materiale dei contatti, elettrici

Connettore di collegamento

Temperatura ambiente, minima

TR 235-02Z-M20

Codice prodotto 151168156

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TR 235-02ZH

Codice prodotto 151144999

Position switch with safety function

TR 235-11Z-M20

Codice prodotto 151164168

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TR 235-11Z-M20-1894

Codice prodotto 151172835

TR 235-11Z-RVA

Codice prodotto 151108615

TR 235-20Z-1637

Codice prodotto 151193108

TR 235-20ZH

Codice prodotto 151145007

Position switch with safety function

TR 235-20Z-M20

Codice prodotto 151165331

Position switch with safety function

Vai all'articolo

TR 235-20Z-ST-1637

Codice prodotto 153010761

Z3K 235-11ZR-1816

Codice prodotto 151124227

ZR 235-02Z-1637

Codice prodotto 151178900

ZR 235-02Z-M20

Codice prodotto 151172102

Position switch with safety function

Vai all'articolo