A-K8P-M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
Codice prodotto:
103003639
A-K8P-M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
Codice prodotto:
103003639
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Cavo di collegamento
- 8 poli
Dati per l'ordine
Codice |
A-K8P-M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103003639 |
EAN (European Article Number) |
4030661429151 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Dati generali
Peso lordo |
250 g |
Dati generali - Caratteristiche
senza alogeni |
Sì |
quantità di poli |
8 |
Numero di conduttori elettrici |
8 |
Dati meccanici
Coppia, massima |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
5 m |
Sezione conduttore |
0,25 mm2 |
Diametro del cavo |
6 mm |
Raggio di flessione (fisso) |
5 x Ø-cavo |
Raggio di flessione (mobile) |
10 x Ø-cavo |
Colore della guaina del cavo |
nero |
materiale della guaina del cavo |
PUR |
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A
collegamento ad innesto |
Female connector, M8 |
forma di costruzione |
dritto |
Codifica del connettore |
A |
Blocco del connettore |
Blocco a vite |
Materiale del pressacavo |
Metallo, CuZn, nichelato |
Materiale della maniglia |
Plastica, PUR |
Colore del corpo maniglia |
nero |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +85 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Ambient temperature (moved) |
-25 ... +90 °C |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Corrente di funzionamento |
1.500 mA |
Pin dei contatti
Pin 1 |
Bianco |
Pin 2 |
marrone |
Pin 3 |
verde |
Pin 4 |
giallo |
Pin 5 |
grigio |
Pin 6 |
Rosa |
Pin 7 |
blu |
Pin 8 |
rosso |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08/05/2024, 19:21