ACC-IL-G24-M20-OR
Codice prodotto:
101186263
ACC-IL-G24-M20-OR
Codice prodotto:
101186263
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- LED arancione, lente bianca (chiara)
- avvitabile nell' entrata cavo M 20 x 1,5
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-IL-G24-M20-OR |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101186263 |
EAN (European Article Number) |
4030661350608 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Dati generali
Peso lordo |
21 g |
Dati meccanici
Coppia, massima |
1,5 Nm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-5 ... +70 °C |
Dati elettrici
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente di funzionamento |
20 mA |
Segnalazione di stato
Colore del LED |
arancione |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14/05/2024, 15:18