schmersal_s_icon.png
AS-i AZM 201

AS-i AZM 201

  • Custodia in plastica
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Ritenuta
  • Isolamento di protezione
  • Lunga durata
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • Elettroserratura di sicurezza con interfaccia AS-i Safety integrata
  • Codifica universale, ripetibile o individuale mediante tecnologia RFID
  • Varianti I con livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
Codice:
AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P

(1)
ZSorveglianza ritenuta
BSorveglianza azionatore
BZMonitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura

(2)
senzaCodifica standard
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, Teach-in ripetibile

(3)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

P
PAlimentazione magnete da 24 VDC (Aux)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

AZM201B-ST-T-AS-A-P

Codice prodotto 103025301

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201B-I2-ST-T-AS-A-P

Codice prodotto 103025857

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201B-ST-T-AS-P

Codice prodotto 103025859

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201B-I1-ST-T-AS-P

Codice prodotto 103025861

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201Z-ST-T-AS-A-P

Codice prodotto 103025862

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201Z-I2-ST-T-AS-A-P

Codice prodotto 103025863

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201Z-ST-T-AS-P

Codice prodotto 103025866

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201Z-I2-ST-T-AS-P

Codice prodotto 103025868

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201Z-I1-ST-T-AS-P

Codice prodotto 103025869

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201BZ-ST-T-AS-A-P

Codice prodotto 103025870

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201BZ-ST-T-AS-P

Codice prodotto 103025873

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201BZ-I2-ST-T-AS-P

Codice prodotto 103025874

Solenoid interlock

Vai all'articolo