AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
Downloads
- Sblocco di fuga con un unico movimento della mano, anche in mancanza di tensione
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Con sensore per riconoscimento porta T
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
- Disponibilità di diverse varianti di maniglie
- Maggiore stabilità meccanica
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101191659 |
EAN (European Article Number) |
4030661351193 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Omologazioni - Prescrizioni
Osservazioni |
Certificazione in connessione con dispositivi AZ/AZM 200 |
Dati generali
Materiale della custodia |
metallo |
materiale dell'azionatore |
pressofuso di zinco |
materiale dell'apparecchio di comando |
Alluminio, rivestimento di plastica |
Materiale sblocco di fuga |
Metallo, plastificato |
Peso lordo |
1.335 g |
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di fuga |
Sì |
Sensore di rilevamento porta |
Sì |
Dati meccanici
Maniglia |
Maniglia manopola |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Apertura porta |
Destra |
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119 |
2.000 N |
Forza di mantenimento in chiusura, massima {N} |
2.600 N |
Montaggio azionatore |
Esterno |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
37 mm |
Larghezza della attuatore |
115 mm |
Altezza della attuatore |
115 mm |
Lunghezza della sblocco di fuga |
60 mm |
Larghezza della sblocco di fuga |
115 mm |
Altezza della sblocco di fuga |
115 mm |
Fornitura
Fornitura |
L'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente. |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08/05/2024, 20:48