AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • Elettroserrature di sicurezza
  • Custodia in plastica
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Ritenuta
  • Isolamento di protezione
  • Lunga durata
  • Interfaccia integrata AS-Interface
Codice:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZControllo ritenuta h
BControllo azionatore
BZMonitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura

(2)
ST1Connettore sotto
ST2Connettore a destra

(3)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
senzaAlimentazione magnete da AS-Interface
PAlimentazione magnete da 24 VDC (Aux)

(6)
senzaSblocco manuale
NSblocco di emergenza
TSblocco di fuga
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Posizione connettore

Pin 2

Pin 4

Forza di ritenuta

AZM 161 B ST1-AS A

Codice prodotto 101209091

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161 B ST1-AS R

Codice prodotto 101209099

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161 B ST1-AS RA

Codice prodotto 101209097

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161 B ST1-AS RAP

Codice prodotto 101209090

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161 B ST1-AS RP

Codice prodotto 101209095

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161 B ST2-AS RA

Codice prodotto 101209102

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161 B ST2-AS RAPT

Codice prodotto 101210666

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161 BZ ST1-AS R

Codice prodotto 101209119

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

Codice prodotto 101209116

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161 BZ ST1-AS RP

Codice prodotto 101209117

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161 Z ST1-AS PT

Codice prodotto 101209115

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161 Z ST1-AS R

Codice prodotto 101209107

Solenoid interlock

Vai all'articolo